??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
757-265/000-005 - IP 67 Sensor/Aktor Box 6-fach 5-polig 5 m Anschlusskabel
Stückliste
757-265/000-005
Bestell-Nr.
757-265/000-005
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
26.00 mm
Breite
60.00 mm
Tiefe
123.00 mm
Gewicht
765.000 g
Bemerkungen
6-fach
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen