??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
757-165 - IP 67 Sensor/Aktor Box 6-fach 5-polig M 23 Anschluss
Stückliste
757-165
Bestell-Nr.
757-165
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
34.00 mm
Breite
60.00 mm
Tiefe
123.00 mm
Gewicht
195.000 g
Bemerkungen
6-fach
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen