??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
756273 - GEV 620/65K
Stückliste
756273
GEV 620/65K
Artikelnummer des Herstellers
756273
Kurzbeschreibung
GEV 620/65K
EAN
4047526117092
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
620 mm
Radbreite
200 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
4540 kg
Stückgewicht (kg)
125.500 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD