??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
755019 - LSD-GB 504K
Stückliste
755019
LSD-GB 504K
Artikelnummer des Herstellers
755019
Kurzbeschreibung
LSD-GB 504K
EAN
4047526115296
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
500 mm
Radbreite
150 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
12000 kg
Gesamthöhe
630 mm
Plattengröße
400 x 300 mm
Stückgewicht (kg)
243.100 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models