??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754406 - GSTN 402/50H7
Stückliste
754406
GSTN 402/50H7
Artikelnummer des Herstellers
754406
Kurzbeschreibung
GSTN 402/50H7
EAN
4047526113629
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
80 mm
LAGER
Nabennut
Tragfähigkeit bei 4 km
2100 kg
Stückgewicht (kg)
19.100 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Antriebsrad
Farbe Laufbelag
grün
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
75 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models