??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754221 - BSD-VSTH 80K
Stückliste
754221
BSD-VSTH 80K
Artikelnummer des Herstellers
754221
Kurzbeschreibung
BSD-VSTH 80K
EAN
4047526112455
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
520 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.210 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahl
Produkttyp
Doppel-Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models