??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754211 - BSD-GB 404K-42
Stückliste
754211
BSD-GB 404K-42
Artikelnummer des Herstellers
754211
Kurzbeschreibung
BSD-GB 404K-42
EAN
4047526112356
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
100 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
6800 kg
Gesamthöhe
530 mm
Plattengröße
400 x 300 mm
Stückgewicht (kg)
99.530 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Doppel-Bockrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models