??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754194 - BPXA-PATH 50G
Stückliste
754194
BPXA-PATH 50G
Artikelnummer des Herstellers
754194
Kurzbeschreibung
BPXA-PATH 50G
EAN
4047526082635
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
19 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
Gesamthöhe
71 mm
Plattengröße
60 x 60 mm
Stückgewicht (kg)
0.144 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models