??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754136 - BKX-POTH 125XK-3
Stückliste
754136
BKX-POTH 125XK-3
Artikelnummer des Herstellers
754136
Kurzbeschreibung
BKX-POTH 125XK-3
EAN
4047526112226
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
350 kg
Gesamthöhe
155 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
0.992 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models