??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754113 - BK-POHI 102HK-1
Stückliste
754113
BK-POHI 102HK-1
Artikelnummer des Herstellers
754113
Kurzbeschreibung
BK-POHI 102HK-1
EAN
4047526112042
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
130 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.776 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiger Thermoplast
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
250 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD