??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
753 - Zwischenstück für 752 (Econ Quadra)
Bill of material
753
Art. No.
753
Type
Flush-mounting, Q-range ECON® conn. pce., Standard comb. distance 71 mm
Level of Details
Length
60 mm
Width
11 mm
Depth
50 mm
Individual net weight
4.6 g
Single volume
0.226 l
EAN-Code
5412222355205
Infotext
Data Sheet
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей