??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
753-646 - Módulo KNX/EIB/TP1
Lista de materiales
753-646
Item-No.
753-646
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Peso
55.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD