??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
753-612 - Supply module
Bill of material
753-612
Item-No.
753-612
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
light gray
Weight
40.968 g
Comment
0-230 V AC/DC Einspeisung
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD