??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-557 - MODULO DI USCITA ANALOGICA 4 CANALI ± 10 V per TS 35
Lista materiale
753-557
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
42.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD