??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-513 - Uscita relè a 2 canali, 250 V AC, 2,0 A, Senza potenziale, 2 contatto NA
Lista materiale
753-513
Codice art.
753-513
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
100.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
62.60 mm
Colore
lichtgrau
Comment
230 V AC 2,0 A / Relais 2NO / potentialfrei
Peso
44.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD