??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-501/000-800 - Uscita digitale a 2 canali, 24 V DC, 0,5 A, Senza interferenze
Lista materiale
753-501/000-800
Codice art.
753-501/000-800
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
24 V DC 0,5 A
Peso
40.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD