??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
753-492 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 4-20 mA DIFFERENTIAL MEASURING INPUT
Lista materiałowa
753-492
Nr zamówienia.
753-492
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
Comment
4-20 mA Differnzmesseingang
masa
43.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD