??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-406 - morsetto d'ingresso per 4 canali analogici AC 120 V COMMUTAZIONE DEL POSITIVO CONNESSIONE DA 2 A 4 FILI
Lista materiale
753-406
Codice art.
753-406
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
120 V AC
Peso
44.041 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD