??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
753-110 - Stecker Serie 753
Stückliste
753-110
Bestell-Nr.
753-110
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
11.229 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen