??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
753-110 - Connecteurs, série 753
Nomenclature
753-110
No de produit
753-110
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
11.229 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-92
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés