??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7506634 - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
Stückliste
7506634
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
7506634
Kurzbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
Langbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Einstellbar über PC (FDT/DTM), frontseitige Taster oder HART, Ringspeicher für 8000 Messwerte, Displayanzeige, Eingang für Pt100/Ni100‐Widerstände, variable Widerstände, Thermoelemente und Millivoltsignale, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, Kosha, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101117424
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
IM34-14EX-CDRI
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen