??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7506443 - Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig
Stückliste
7506443
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
7506443
Kurzbeschreibung
Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig
Langbeschreibung
Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht-Transmitter, Eingangskreis: 0/4...20 mA, Ausgangskreis: 0/4...20 mA, Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101117165
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
IM33-11EX-HI
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen