??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7506327 - Analogsignaltrenner, 1-kanalig
Stückliste
7506327
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
7506327
Kurzbeschreibung
Analogsignaltrenner, 1-kanalig
Langbeschreibung
Analogsignaltrenner, 1-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Übertragung von normierten Analogsignalen aus dem Ex‐Bereich in den Nicht‐Ex Bereich, Eingangskreis: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA, Ausgangskreis: 0/2…10 V, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Kosha, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101116953
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
IM31-11EX-U
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen