카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7504011
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7504011.prj},{NB=7504011},{PREVIEW=../../../_pool_/cd/ea/7504011.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/cd/ea/7504011.png},{BMENB=7504011},{DESCSHORT=Analog signal isolator, 2-channel},{DESCLONG=Analog signal isolator, 2-channel, Input circuits: 0/4…20 mA, Output circuits: 0/4…20 mA, Accuracy < 0.1 % of full scale, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, 6.2 mm width, UL: Class1, Div 2, Group A, B, C, D; GOST},{EAN=4047101349108},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMS-AI-DLI-22-DLI/L},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7504011},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7504011}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7504011 - Analog signal isolator, 2-channel
Bill of material
7504011
Maßzeichnung
Product number of the Manufacturer
7504011
Short Description
Analog signal isolator, 2-channel
Long Description
Analog signal isolator, 2-channel, Input circuits: 0/4…20 mA, Output circuits: 0/4…20 mA, Accuracy < 0.1 % of full scale, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, 6.2 mm width, UL: Class1, Div 2, Group A, B, C, D; GOST
EAN
4047101349108
Manufacturer Name
Turck
Manufacturer Type Description
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
Packaging quantity
1
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성