??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
7500 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 50mm
Nomenclature
7500
No art.
7500
Désignation
Install. encastrée, Q-range®, prof. 50mm, pour tube M16-M20, avec 2 vis, Entr'axe 60/71mm
level of detail
Longueur
60 mm
Breite
60 mm
Tiefe
50 mm
Fixing screw spacing
60 mm
Vis de l'appareil
2
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil
V: 2 x 3, H: 2 x 1
Entrée de tube horizontale
2 x M20, 2 x M16/20 mm
Entrée de tube verticale
2 x M16, 4 x M16/20 mm
Entrée de tube au sol
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
Passage de câblage transversal
1
Poids net
30.29 g
Volume
0.441 l
EAN-Code
5415160002323
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés