??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
7500 - Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm
Bill of material
7500
Art. No.
7500
Type
Flush-mounting, Q-range®, depth 50mm, for conduit M16-M20, with 2 screws, Combination distance 60/71mm
Level of Details
Length
60 mm
Width
60 mm
Depth
50 mm
Fixing screw spacing
60 mm
Geräteschrauben
2
Schraubdome zur Gerätebefestigung
V: 2 x 3, H: 2 x 1
Rohreinführung Horizontal
2 x M20, 2 x M16/20 mm
Rohreinführung Vertikal
2 x M16, 4 x M16/20 mm
Rohreinführung Boden
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
Durchverdrahtungsfelder
1
Individual net weight
30.29 g
Single volume
0.441 l
EAN-Code
5415160002323
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей