??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-963 - CANopen Feldbusstecker mit D-Sub-Buchse 9-polig
Stückliste
750-963
Bestell-Nr.
750-963
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 0.5 mm²
Querschnitt
28 - 20 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
16.00 mm
Breite
45.00 mm
Tiefe
54.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
27.600 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen