??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-960 - PROFIBUS fieldbus connector with D-sub male connector 9-pole
Lista materiale
750-960
Codice art.
750-960
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 0.5 mm²
Sezione
28 - 20 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
16.00 mm
Larghezza
54.00 mm
Profondita
45.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
20.800 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD