??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-893 - Controller Modbus TCP 4th generation 2 x ETHERNET Card slot
Lista materiałowa
750-893
Nr zamówienia.
750-893
Description
Controller EtherNet/IP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.70 mm
szerokość
61.50 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
169.126 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD