??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-893 - Controller Modbus TCP 4th generation 2 x ETHERNET Card slot
Bill of material
750-893
Item-No.
750-893
Description
Controller EtherNet/IP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.70 mm
Width
61.50 mm
Depth
100.00 mm
Color
light gray
Weight
169.126 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)