??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-893 - Controller Modbus TCP 4th generation 2 x ETHERNET Card slot
Lista materiale
750-893
Codice art.
750-893
Designazione
Controller EtherNet/IP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.70 mm
Larghezza
61.50 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
169.126 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD