??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-893 - Controller Modbus TCP 4th generation 2 x ETHERNET Card slot
Nomenclature
750-893
No de produit
750-893
Désignation
Controller EtherNet/IP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.70 mm
Largeur
61.50 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
169.126 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés