??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-891 - Controller Modbus TCP 4th generation 2 x ETHERNET Card slot
Lista de materiales
750-891
Item-No.
750-891
Designación
Controller Modbus TCP G4 2xETH
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.70 mm
Ancho
61.50 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
gris claro
Peso
151.700 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD