??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-890 - Controller Modbus TCP 4th generation 2 x ETHERNET Card slot
Lista materiałowa
750-890/025-000
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.70 mm
szerokość
61.50 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
151.700 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD