??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-889 - PLC - ETHERNET Programmable Fieldbus Controller Multitasking MODBUS SD memory card
Bill of material
750-889
Item-No.
750-889
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
65.00 mm
Width
62.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
light gray
Weight
192.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)