??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 nov 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-880 - Accoppiatore fieldbus EtherNet programmabile 10/100 Mbit/s derivazione integrata di telebus perinstallazione
Lista materiale
750-880/025-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
62.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Filename
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD