??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 30.11.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-880/040-000 - SPS - Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET für eXTReme Umgebungsbedingungen 32-Bit-CPU Multitasking
Stückliste
750-880/040-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
62.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Bemerkungen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen