??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 nov. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-880/040-000 - API - Contrôleur de bus de terrain programmable ETHERNET pour conditions d'environnemente eXTRèmes CPU 32-Bits Multitasking
Nomenclature
750-880/040-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
65.00 mm
Largeur
62.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
schwarz
Poids
g
Comment
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés