??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-862 - Controller Modbus TCP 4. Generation 2 x ETHERNET ECO
Bill of material
750-862
Item-No.
750-862
Description
Controller Modbus TCP G4 2xETH ECO
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.70 mm
Width
49.50 mm
Depth
96.80 mm
Color
light gray
Weight
106.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей