??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-862 - Controller Modbus TCP 4. Generation 2 x ETHERNET ECO
Lista materiale
750-862
Codice art.
750-862
Designazione
Controller Modbus TCP G4 2xETH ECO
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.70 mm
Larghezza
49.50 mm
Profondita
96.80 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
106.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD