??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-838 - Contrôleur de bus de terrain programmable CANopen avec Sub-D 10 kbauds - 1 Mbaud
Nomenclature
750-838
No de produit
750-838
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
65.00 mm
Largeur
51.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
184.200 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés