??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-838 - CANopen PROGRAMMABLE FIELDBUS CONTROLLER WITH D-SUB 10 kBaud - 1 MBaud
Bill of material
750-838
Item-No.
750-838
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
65.00 mm
Width
51.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
184.200 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей