??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-838/040-000 - API - Contrôleur de bus de terrain programmable CANopen avec connecteur Sub-D pour conditions d'environnemente eXTRèmes CPU 16-Bits Mémoire programme 128 kbytes Mémoire de données 64 kbytes
Nomenclature
750-838/040-000
No de produit
750-838/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
65.00 mm
Largeur
51.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
schwarz
Poids
182.000 g
Comment
CANopen-Controller / XTR
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés