??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-833 - PROFIBUS DP/V1 PROGRAMMABLE FIELDBUS CONTROLLER 12 MBaud DIGITAL AND ANALOG SIGNALS
Lista materiałowa
750-833
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
65.00 mm
szerokość
51.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD