??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-833 - accoppiatore bus di campo PROFIBUS DP/V1 segnali digitali ed analogici derivazione integrata di telebus perinstallazione
Lista materiale
750-833
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD