??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-832 - Controller BACnet/IP, 4. Generation, 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz
Stückliste
750-832
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
100.00 mm
Breite
61.50 mm
Tiefe
71.90 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
Controller BACnet/IP
Gewicht
151.800 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen