??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-832 - Contrôleur BACnet/IP, 4ème génération, 2 x ETHERNET, embase pour cartes SD
Nomenclature
750-832
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
61.50 mm
Profondeur
71.90 mm
Couleur
gris clair
Comment
Contrôleur BACnet/IP
Poids
151.800 g
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés