??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-831/000-002 - Programmierbarer Feldbuscontroller BACnet/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking
Stückliste
750-831/000-002
Bestell-Nr.
750-831/000-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
62.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
BACnet / IP-Controller ECO
Gewicht
161.892 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen