??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-831/000-002 - BACnet/IP programmable fieldbus controller 32-bit CPU, multitasking
Bill of material
750-831/000-002
Item-No.
750-831/000-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
65.00 mm
Width
62.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
BACnet / IP-Controller ECO
Weight
161.892 g
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD