??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-831/000-002 - BACnet/IP programmable fieldbus controller 32-bit CPU, multitasking
Lista materiałowa
750-831/000-002
Nr zamówienia.
750-831/000-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
65.00 mm
szerokość
62.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
Comment
BACnet / IP-Controller ECO
masa
161.892 g
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD